IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.2-2000 65PN6.3MPa(MF)
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn6.3mpa
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn6.3mpa/gb9113.2-2000pn6.3mpamf.prj},{NB=GB/T 9113.2-2000 65PN6.3MPa(MF)},{IDNR=},{DN=65},{DD=205},{K=160},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=118},{X=109},{Y=110},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=26},{NN=105},{R=5},{PPATH=pn6.3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9113.2-2000 PN63 MF - Integral steel pipe flanges with male and female face
Bill of material
GB/T 9113.2-2000 65PN6.3MPa(MF)
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
65
65
mm
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
205
205
mm
K
dia. of newel
160
160
mm
L
dia. of bolt
22
22
mm
N
amount of bolt
8
8
mm
M
bolt standard
M20
M20
D
118
118
mm
X
109
109
mm
Y
110
110
mm
F1
4.0
4.0
mm
F2
3.0
3.0
mm
C
thick of flanges
26
26
mm
NN
neck of flanges
105
105
R
neck of flanges
5
5
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D