Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
LGD12E - Shaft support linear guides
Bill of material
LGD12E-B1-R400C
NO
Model No
LGD12E
N
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
DIA
Shaft diameter
12 mm
C
Basic dynamic load rating
140
CO
Basic static load rating
230 kgf
TO
4.3 kgf-m
TX
3.2 kgf-m
TY
3.8 kgf-m
WB
Weight of Block
0.36 kg
WT
Weight of Track rail
3.2 kg
LMAX
max
4000 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D