IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
Hexagon nut - style 2 JIS B 1181 M12
Chinese Manufacturers
LIANXIANG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/lianxiang/jis_b1181_s2.prj},{NB=Hexagon nut - style 2 JIS B 1181 M12},{IDNR=},{D=12},{D1=10.106},{P=1.750},{PG=A},{DW=16.6},{E=20.03},{M=12.0},{MW=9.26},{S=18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
JIS B 1181 S2 - Hexagon nuts, style 2 - coarse
Bill of material
Hexagon nut - style 2 JIS B 1181 M12
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
12
12
mm
D1
Core thread diameter
10.106
10.106
mm
P
Pitch of bolt
1.750
1.750
mm
PG
Product grade
A
A
DW
16.6
16.6
mm
E
20.03
20.03
mm
M
12.0
12.0
mm
MW
9.26
9.26
mm
S
18
18
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D