IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
SI-50X25
Chinese Manufacturers
NBPT
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/nbpt/si-basic.prj},{NB=SI-50X25},{ID=50},{SS=25},{A=175},{B=69},{C=106},{D=40},{E=43},{F=26},{G=30.0},{H=32},{I=24},{J=8},{K=M16*1.5},{L=M8*1.25},{M=16.0},{N=15.0},{O=G1/4},{P=7.0},{Q=2.8},{R=9.0},{S=64},{T=46.5},{U=4},{V=20},{W=17},{X=4},{KD=16.000},{KP=1.500},{LD=8.000},{LP=1.250},{OG=13.157}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
SI Basic - SI Basic
Bill of material
SI-50X25
ID
Inner Diameter
50
50
mm
SS
Standard Stroke
25.000
50.000
75.000
80.000
100.000
125.000
150.000
160.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
2000.000
25.000
50.000
75.000
80.000
100.000
125.000
150.000
160.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
2000.000
mm
A
175
175
mm
B
69
69
mm
C
106
106
mm
D
40
40
mm
E
43
43
mm
F
26
26
mm
G
30.0
30.0
mm
H
32
32
mm
I
24
24
mm
J
8
8
mm
K
M16*1.5
M16*1.5
mm
L
M8*1.25
M8*1.25
mm
M
16.0
16.0
mm
N
15.0
15.0
mm
O
G1/4
G1/4
mm
P
7.0
7.0
mm
Q
2.8
2.8
mm
R
9.0
9.0
mm
S
64
64
mm
T
46.5
46.5
mm
U
4
4
mm
V
20
20
mm
W
17
17
mm
X
4
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D