IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
12A-Z1
Chinese Manufacturers
QIANJIANG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/qianjiang/12a-z1.prj},{NB=12A-Z1},{NO=12A-Z1},{P=19.05},{H2=15.60},{A=18.00},{D4=8.00},{H=10.50},{H4=14.40},{H6=10.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
12A-Z1 - 12A-Z1
Bill of material
12A-Z1
NO
DIN/ISO Chain No.
12A-Z1
P
19.05
mm
H2
15.60
mm
A
18.00
mm
D4
8.00
mm
H
10.50
mm
H4
14.40
mm
H6
10.00
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D