IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
Q6586
Chinese Manufacturers
SHENYA
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengya/q658.prj},{NB=Q6586},{DD0=6},{D0=4.0},{D1=M12x1.5},{D2=10.0},{D3=4.8},{D4=10},{LL3=24.0},{L5=12.0},{H=5.5},{R=2},{S=10},{M=12.000},{P=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
Q658 - Flared type tube fittings-Union cross-Body
Bill of material
Q6586
DD0
6
6
mm
D0
4.0
4.0
mm
D1
M12x1.5
M12x1.5
mm
D2
10.0
10.0
mm
D3
4.8
4.8
mm
D4
10
10
mm
LL3
24.0
24.0
mm
L5
12.0
12.0
mm
H
5.5
5.5
mm
R
2
mm
S
10
10
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D