IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
Riveted nuts GB/T 17880.1M6X15
Chinese Manufacturers
XINTAI
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xintai/gb17880.1-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.1M6X15},{GUIGE=M6},{D=6.000},{P=0.750},{DD=9.000},{D1=7.500},{DK=12.000},{DKMAX=12.000},{K=1.500},{R=0.200},{L=15.000},{LMAX=15.000},{L1=7.000},{D0=9.000},{H1=11.000},{H=1.5¡«3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 17880.1-99 - Flat head riveted nuts
Bill of material
Riveted nuts GB/T 17880.1M6X15
GUIGE
Thread specification
M6
M6
D
6.000
6.000
mm
P
0.750
0.750
mm
DD
9.000
9.000
mm
D1
7.500
7.500
mm
DK
12.000
12.000
mm
DKMAX
12.000
12.000
mm
K
1.500
1.500
mm
R
0.200
0.200
mm
L
15.000
15.000
mm
LMAX
15.000
15.000
mm
L1
Referrence
7.000
7.000
mm
D0
9.000
9.000
mm
H1
Referrence
11.000
11.000
mm
H
Rivet joint thickness
1.5¡«3.0
1.5¡«3.0
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D