IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
UEL215 GB/T3882-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb3882-1995-uel.prj},{NB=UEL215 GB/T3882-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UEL215},{D=75.000},{DD=130.000},{B1=92.100},{S=37.300},{S1=54.800},{C=34.000},{CMIN=25},{CMAX=34},{CA=9.200},{CB=4.500},{PXT=E215},{ED=75.000},{ED1=102.000},{ED2=87.700},{EB2=23.500},{EH=1.600},{EA1=6.400},{ER4=1.600},{ER3=0.400},{EG=8.500},{EM=10.000},{P=1.250},{D3=88.000},{H=1.600},{A=6.600},{R1=1.600},{R2=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T3882-1995-uel - Rolling brarings-Insert bearings and eccentric looking collars-Boundary dimensions
Bill of material
UEL215 GB/T3882-1995
IDNR
Ident number
SE
2
2
mm
T
UEL215
UEL215
mm
D
75.000
75.000
mm
DD
130.000
130.000
mm
B1
92.100
92.100
mm
S
37.300
37.300
mm
S1
54.800
54.800
mm
C
34.000
34.000
mm
CMIN
25
25
mm
CMAX
34
34
mm
CA
9.200
9.200
mm
CB
4.500
4.500
mm
PXT
E215
E215
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D