IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
UKFU307+H2307 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ukfu-h.prj},{NB=UKFU307+H2307 GB/T7810-1995},{IDNR=},{S=3},{T=UKFU307+H2307},{D=35.000},{D0=30.000},{BB=48.000},{BB1=51.600},{BB3=43.000},{SUC=19},{SUCL=18.3},{L=135.000},{AA=36.000},{J=100.000},{A2=20.000},{DZ=35.000},{DD=80.000},{B=34.000},{C=28.000},{CA=6.200},{CB=3.000},{B2=9.000},{B1=43.000},{B3=43.000},{JDCT=2307},{SJLM=07},{SJDQ=07},{P=1.500},{B5=7.000},{DD1=37.830},{A=13.000},{F=2.000},{B6=13.000},{KD1=44.000},{KD2=52.000},{KBB=8.000},{KB=5.000},{KH=2.000},{MD3=35.000},{MD4=44.000},{MD5=57.000},{MF1=6.000},{MM=32.500},{MF=5.000},{MB7=1.250},{MB2=4.000},{CODE=FU307},{DA=80.000},{A1=16.000},{N=19.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T7810-1995-ukuf-h - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Bill of material
UKFU307+H2307 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
S
3
3
mm
T
UKFU307+H2307
UKFU307+H2307
mm
D
35.000
35.000
mm
D0
30.000
30.000
mm
BB
48.000
48.000
mm
BB1
51.600
51.600
mm
BB3
43.000
43.000
mm
SUC
19
19
mm
SUCL
18.3
18.3
mm
L
135.000
135.000
mm
AA
36.000
36.000
mm
J
100.000
100.000
mm
A2
20.000
20.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D