IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
UKP307+H2307 GB/T7810-1995
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ukp-h.prj},{NB=UKP307+H2307 GB/T7810-1995},{IDNR=},{DZ=35.000},{DD=80.000},{D0=30.000},{B3=43.000},{B=34.000},{BMIN=26},{BMAX=34},{C=28.000},{CMIN=21},{CMAX=28},{CA=6.200},{CB=3.000},{ZC=307},{JDT=2307},{B2=9.000},{B1=43.000},{JDCT=2307},{SJLM=07},{SJDQ=07},{P=1.500},{B5=7.000},{DD1=37.830},{A=13.000},{F=2.000},{B6=13.000},{KD1=44.000},{KD2=52.000},{KBB=8.000},{KB=5.000},{KH=2.000},{MD3=35.000},{MD4=44.000},{MD5=57.000},{MF1=6.000},{MM=32.500},{MF=5.000},{MB7=1.250},{MB2=4.000},{DA=80.000},{H1=22.000},{N=17.000},{N1=25.000},{S=3},{T=UKP307+H2307},{D=35.000},{DO=30.000},{BB=48.000},{BB1=51.600},{BB3=43.000},{SUC=19.000},{SUEL=18.300},{L=210.000},{AA=56.000},{J=160.000},{H=56.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Bill of material
UKP307+H2307 GB/T7810-1995
IDNR
Ident number
S
3
3
mm
T
UKP307+H2307
UKP307+H2307
mm
D
35.000
35.000
mm
DO
30.000
30.000
mm
BB
48.000
48.000
mm
BB1
51.600
51.600
mm
BB3
43.000
43.000
mm
SUC
19.000
19.000
mm
SUEL
18.300
18.300
mm
L
210.000
210.000
mm
AA
56.000
56.000
mm
J
160.000
160.000
mm
H
56.000
56.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D