IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HB 4-18-2-12X16
Chinese Manufacturers
YKGJ
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ykgj/hb4-18-2002.prj},{NB=HB 4-18-2-12X16},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=0},{D01=0},{DN=12},{DN1=16},{D=9.5},{D1=10.8},{D2=17.8},{M=M20X1.5},{DD=20},{P=1.5},{DD2=16},{H=6.5},{T=17},{D3=13.5},{D4=14.8},{D5=21.8},{M1=M24X1.5},{DD1=24},{P1=1.5},{DD3=20},{H1=6.5},{T1=18},{L=64},{L1=33},{S=22},{B=15},{M3=4.67},{M4=13.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 93
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-18-2002 - Tee,D type,flared tube
Bill of material
HB 4-18-2-12X16
IDNR
Ident number
SERIES
2
2
D0
assumed size
0
0
mm
D01
assumed size
0
0
mm
DN
assumed size
12
12
mm
DN1
assumed size
16
16
mm
D
9.5
9.5
mm
D1
10.8
10.8
mm
D2
17.8
17.8
mm
M
M20X1.5
M20X1.5
DD
20
20
mm
P
1.5
1.5
mm
DD2
16
16
mm
H
6.5
6.5
mm
T
17
17
mm
D3
13.5
13.5
mm
D4
14.8
14.8
mm
D5
21.8
21.8
mm
M1
M24X1.5
M24X1.5
DD1
24
24
mm
P1
1.5
1.5
mm
DD3
20
20
mm
H1
6.5
6.5
mm
T1
18
18
mm
L
64
64
mm
L1
33
33
mm
S
22
22
mm
B
15
15
mm
M3
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
4.67
4.67
Kg
M4
weight of 100 pieces of steel in theory
13.25
13.25
Kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D