IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HB4-9-2-10X5.5
Chinese Manufacturers
YZSGJC
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yzsgjc/hb4-9-2002.prj},{NB=HB4-9-2-10X5.5},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=-},{DN=10},{D=7.5},{D1=8.8},{D2=14.5},{M=M16X1},{DD=16},{P=1.0},{H=5.0},{T=14},{D3=5.5},{M1=M12X1.5},{DD1=12},{P1=1.5},{D4=9.6},{DD2=19.6},{T1=8},{LL=34},{S=17},{H1=4},{L=18},{L1=0},{MAL=1.13},{MST=3.17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-9-2002 - Reducer,screwed-onto,flared tube
Bill of material
HB4-9-2-10X5.5
IDNR
Ident number
SERIES
2
2
D0
nominal size
-
-
mm
DN
nominal size
10
10
mm
D
7.5
7.5
mm
D1
8.8
8.8
mm
D2
14.5
14.5
mm
M
M16X1
M16X1
mm
DD
16
16
mm
P
1.0
1.0
mm
H
5.0
5.0
mm
T
14
14
mm
D3
5.5
5.5
mm
M1
M12X1.5
M12X1.5
mm
DD1
12
12
mm
P1
1.5
1.5
mm
D4
9.6
9.6
mm
DD2
approximation
19.6
19.6
mm
T1
8
8
mm
LL
34
34
mm
S
17
17
mm
H1
4
4
mm
L
18
18
mm
L1
0
0
mm
MAL
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
1.13
1.13
mm
MST
weight of 100 pieces of steel in theory
3.17
3.17
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D