IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AS-614-M12
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_61x_m12.prj},{NB=DW-AS-614-M12},{ORDERNO=320-820-019},{TYPE=DW-AS-614-M12},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=M12},{OD=4},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M12, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally closed (NC)},{SFM=2000},{HM=Nickel-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=35.9},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-61X-M12 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-614-M12
ORDERNO
Part number
320-820-019
320-820-019
TYPE
Part reference
DW-AS-614-M12
DW-AS-614-M12
PR
Product range
Basic
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
4
mm
C
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
M
Mounting
Non-embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
I
Interface
Standard output
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M12, Non-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally closed (NC)
PNP, Normally closed (NC)
SFM
Switching frequency max.
2000
Hz
HM
Housing material
Nickel-plated brass
WG
Weight
35.9
35.9
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D