IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AD-733-M12
CONTRINEX
Inductive Sensor
Extreme
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/extreme/dw_ax_73x_m12.prj},{NB=DW-AD-733-M12},{ORDERNO=330-320-089},{TYPE=DW-AD-733-M12},{PR=Extreme},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M12},{OD=15},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 80},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M12, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=300},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=96.86},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-733-M12 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-73X-M12 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-733-M12
ORDERNO
Part number
330-320-089
330-320-089
TYPE
Part reference
DW-AD-733-M12
DW-AD-733-M12
PR
Product range
Extreme
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
15
mm
C
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
PUR, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Non-embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
IO-Link
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 80
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M12, Non-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
300
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
96.86
96.86
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-733-M12 V1.0.1
Contrinex-DW-Ax-733-M12 V1.0.1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D