Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Barrières de protection des doigts - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-LS-603-M12
ORDERNO
Numéro d’article
320-820-091
TYPE
Désignation
DW-LS-603-M12
PR
Gamme de produits
Washdown
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
2 mm
C
Raccordement
M12 4 pins
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 80 bar
TR
Plage de température
-25...+120 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
1700 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V4A
WG
Poids
33.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Contrinex-DW-Lx-603-M12 V1.0.1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D