IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-LS-603-M12
CONTRINEX
Inductive Sensor
Washdown
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/washdown/dw_ls_60x_m12.prj},{NB=DW-LS-603-M12},{ORDERNO=320-820-091},{TYPE=DW-LS-603-M12},{PR=Washdown},{PF=Classics - Series 600},{H=M12},{OD=2},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 80},{TR=-25...+120},{ER=IP 67},{HSR=M12, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=1700},{HM=Stainless-steel V4A},{CEPDF=Conformity_600_L.pdf},{WG=33.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Lx-603-M12 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-LS-60X-M12 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-LS-603-M12
ORDERNO
Part number
320-820-091
TYPE
Part reference
DW-LS-603-M12
PR
Product range
Washdown
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
2
mm
C
Connection
M12 4-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 80
bar
TR
Temperature range
-25...+120
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
1700
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V4A
WG
Weight
33.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-DW-Lx-603-M12 V1.0.1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D