IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AS-623-M8-673
CONTRINEX
Inductive Sensor
Weld-immune
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/weld_immune/dw_as_623_m8_694.prj},{NB=DW-AS-623-M8-673},{ORDERNO=320-420-788},{TYPE=DW-AS-623-M8-673},{PR=Weld-immune},{PF=Classics - Series 600},{H=M8},{OD=2},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=-},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M8, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=15},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=58},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFOX=https://www.contrinex.com/en-ch/products/weld-immune-classics-series-600-stainless-steel-v2a-m8-embeddable-2-mm?variant=42152247853207},{X=1},{INFO=Product details},{COL=0.67,0.67,0.70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AS-623-M8-69X - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-623-M8-673
ORDERNO
Part number
320-420-788
320-420-788
TYPE
Part reference
DW-AS-623-M8-673
DW-AS-623-M8-673
PR
Product range
Weld-immune
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M8
mm
OD
Operating distance
2
mm
C
Connection
M12 4-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M8, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
15
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
Stainless-steel V2A
WG
Weight
58
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D