Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PUR, 2 m, 3-adrig - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-703-M8-698
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Weld-Immune
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
M8 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
3 mm
C
Anschluss
M8 3-Pin
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 80 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M8, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
15 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D