Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-AX-70X-C23-6XX - Induktivsensor
Stückliste
DW-AV-703-C23-693
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Weld-Immune
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
32 x 20 (C23) mm
OD
Bemessungsschaltabstand
7 mm
C
Anschluss
PUR, 0.2 m, 3 Kabel + M12 3-Pin
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 150 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
32 x 20 (C23), Einbettbar mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
15 Hz
HM
Gehäusematerial
ActiveStone-beschichteter S.Stahl V2A
WG
Gewicht
24 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D