Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-C23-6XX - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AV-703-C23-693
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Weld-Immune
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
32 x 20 (C23) mm
OD
Portée nominale
7 mm
C
Raccordement
PUR, 0.2 m, 3 wire + M12 3-pin
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 150 bar
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
32 x 20 (C23), Embeddable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
15 Hz
HM
Matériau du boîtier
ActivStone-Coated S.Steel V2A
WG
Poids
24 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D