IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AV-703-C23-693
CONTRINEX
Inductive Sensor
Weld-immune
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/weld_immune/dw_av_70x_c23_6xx.prj},{NB=DW-AV-703-C23-693},{ORDERNO=330-320-172},{TYPE=DW-AV-703-C23-693},{PR=Weld-immune},{PF=Full Inox - Series 700},{H=32 x 20 (C23)},{OD=7},{C=PUR, 0.2 m, 3 wire + M12 3-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO) / IO-Link},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 150},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{SFM=15},{HM=ActivStone-Coated S.Steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=24},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-C23-6XX - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AV-703-C23-693
ORDERNO
Part number
330-320-172
330-320-172
TYPE
Part reference
DW-AV-703-C23-693
DW-AV-703-C23-693
PR
Product range
Weld-immune
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
32 x 20 (C23)
mm
OD
Operating distance
7
mm
C
Connection
PUR, 0.2 m, 3 wire + M12 3-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO) / IO-Link
Normally open (NO) / IO-Link
I
Interface
IO-Link
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 150
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
32 x 20 (C23), Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO) / IO-Link
PNP, Normally open (NO) / IO-Link
SFM
Switching frequency max.
15
Hz
HM
Housing material
ActivStone-Coated S.Steel V2A
WG
Weight
24
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D