IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AS-703-M8-697
CONTRINEX
Inductive Sensor
Weld-immune
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/weld_immune/dw_ax_70x_m8_6xx.prj},{NB=DW-AS-703-M8-697},{HIDE=0},{VER=5},{ORDERNO=330-320-160},{TYPE=DW-AS-703-M8-697},{PR=Weld-immune},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M8},{OD=3},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)/IO-Link},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 100},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{SFM=15},{HM=ActivStone-Coated S.Steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=17},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M8-6XX - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-703-M8-697
ORDERNO
Part number
330-320-160
330-320-160
TYPE
Part reference
DW-AS-703-M8-697
DW-AS-703-M8-697
PR
Product range
Weld-immune
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M8
mm
OD
Operating distance
3
mm
C
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)/IO-Link
Normally open (NO)/IO-Link
I
Interface
IO-Link
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 100
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M8, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)/IO-Link
PNP, Normally open (NO)/IO-Link
SFM
Switching frequency max.
15
Hz
HM
Housing material
ActivStone-Coated S.Steel V2A
ActivStone-Coated S.Steel V2A
WG
Weight
17
17
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
Yes
ROHS
Yes
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D