Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LHR-M18PA-PM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LHR-M18PA-PMK-10A
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Détecteurs standard
OPR
Principe de fonctionnement
Suppression du fond
RM
Domaine max.
10...250 mm
OR
Domaine de fonctionnement
15...210 mm
LS
Source lumineuse
Pinpoint LED, red 640 nm
H
Taille de boîtier
M18 mm
HM
Matériau du boîtier
Commutation en réception + alarme stabilité
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
I
Interface
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SRT
Domaine de fonctionnement typ. max.
10...250 mm
SA
Réglage sensibilité
30…250 mm, 3/4-turn pot.
SFM
Fréquence de commutation max.
700 Hz
TR
Plage de température
-25...+65 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D