Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 39
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
YBB-14x4-XXXX-G012-EN - Safety
Stückliste
YBB-14R4-0800-G012
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PT
Produkttyp
Lichtvorhang
SL
Sicherheitskategorie
Kat. 4, PL e, Typ 4
H
Gehäusegröße
42 x 48 mm
R
Auflösung
14 mm
HS
Schutzfeldhöhe
mm
HT
Gesamthöhe
mm
OR
Arbeitsbereich
0.25...3.5 m
P
Polarität
PNP
RT
Ansprechzeit
ms
SV
Versorgungsspannung
24 VDC ± 20 % V
TR
Temperaturbereich
-35...+60 °C
ER
Schutzart
IP 65, IP 67
SW
Sender Wellenlänge
IR 950 nm
BG
Strahlabstand
8 mm
PTSL
Produkttyp + Sicherheitskategorie
Lichtvorhang, Kat. 4, PL e, Typ 4
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D