IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
WSRD33541
Eaton Crouse-Hinds
Plugs and Receptacles
Interlocked Heavy Duty Plugs & Receptacles - Non-hazardous
WSRD Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/plug_and_receptacle/interlocked_hd_pr_non_hazardous/arktite_wsrd_interlocked_reds/arktite_wsrd_inerlocked_reds_asmtab.prj},{NB=WSRD33541},{SERIES=WSRD},{A=3},{F=4},{CONF=1},{V=600 VAC/250 VDC},{D=6.720},{LOD=},{PPATH=parts/wsrd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
Arktite® WSRD Series - Interlocked Receptacles with Enclosed Disconnect Switches
Bill of material
WSRD33541
PN
Part No.
WSRD33541
SERIES
Series
WSRD
A
Amperage
30A
60A
100A
30A
60A
100A
F
Fusing
Non-fusible
Fusible
Non-fusible
Fusible
CONF
Configuration
3 Wire, 3 Pole, Style 1
3 Wire, 4 Pole, Style 2
3 Wire, 3 Pole, Style 1
3 Wire, 4 Pole, Style 2
V
Voltage
600 VAC/250 VDC
AA
A
16.500
인치
B
16.750
인치
C
24.099
인치
D
6.720
인치
WT
Weight
23.083
LBS.
LOD
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D