Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 20 FL - Wagen
Stückliste
HRC 20 FL-B-VC-N-Block
MOD
Modell Code
HRC 20 FL
R
Zusätzliche 6 bohrungslöcher
ST
Dichtungstyp
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
AG
Genauigkeitsgrad
SN
NBR seal
H
30 mm
W2
21.5 mm
W1
20 mm
W
63 mm
L
87.2 mm
L1
70.2 mm
H2
h2
25.0 mm
P1X
40 mm
P2X
53 mm
P22
P2X/2
-
P3
- mm
MXG2
Mxg2
M6x10 mm
M1
M5 mm
M2
- mm
T
10 mm
T1
10 mm
T2
- mm
N1
M3x7.5 mm
N2
M3x5.5 mm
N3
P4
E
10.0 mm
S1
6.0 mm
S2
9.4 mm
S3
18.1 mm
S4
18.8 mm
BW
Wagen Gewicht
504 g
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D