IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F103020110
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1030.prj},{NB=F103020110},{REF=F103020110},{DESC=F1030 20 x 110 ANGLE PIN W. COLLAR},{L=110},{D1=20},{L1=22},{L2=8},{L3=7},{D2=23},{M=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 152
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F1030 Angle Pin with Collar - DME - Mat. 1.7131 - 60 HRC
Bill of material
F103020110
REF
Catalog Number
F103020110
F103020110
DESC
Description
F1030 20 x 110 ANGLE PIN W. COLLAR
F1030 20 x 110 ANGLE PIN W. COLLAR
L
Length L
110
110
mm
D1
Diameter D1
20
20
mm
L1
Length L1
22
22
mm
L2
Length L2
8
8
mm
L3
Length L3
7
7
mm
D2
Diameter D2
23
23
mm
M
Depth M
8
8
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D