IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
F151520C85
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1515.prj},{NB=F151520C85},{PN=F151520C85},{DESC=F1515 M20 × 85 },{D1=M20},{D1X=20.000},{D1P=2.50000},{D2=40},{D3=56},{L=85},{L1=30},{K=6},{B=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F1515 - Threaded Insert For Ejector Set - DME - Mat. 1.7131
Bill of material
F151520C85
PN
Part Number
F151520C85
F151520C85
DESC
Description
F1515 M20 × 85
F1515 M20 × 85
D1
Tap size - D1
M20
M20
D2
Diameter D2
40
40
mm
D3
Diameter D3
56
56
mm
L
Length L
85
85
mm
L1
Length L1
30
30
mm
K
Thickness K
6
mm
B
Width B
46
46
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D