IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
HZ160S32020
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/hz160s.prj},{NB=HZ160S32020},{REFOLD=HZ 160 S-32},{HUB=20},{D=32},{D1=14},{D2=M12x1.25},{D3=13},{D4=26},{D5=R1/4\"},{D8=6.5},{L1=128},{L2=55},{L3=16},{L4=8},{L5=25},{L6=61},{L8=48},{L9=25},{L10=7},{L11=8},{L12=12},{A=46},{A1=33.2},{B=46},{B1=33},{SW=11},{S=17},{VMAX=0.8},{D2A=12},{HUBC=20,50,80,100,125,160,200,250,300},{D2B=10.466},{D5A=13.157},{D5B=11.445}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
HZ 160 S Hydraulic cylinder - DME
Bill of material
HZ160S32020
REF
Catalog Number
HZ160S32020
HZ160S32020
HUB
Stroke
20.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
300.000
20.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
300.000
mm
D
Diameter
32
32
mm
D1
Diameter
14
14
mm
D2
Gewinde
M12x1.25
M12x1.25
D3
Diameter
13
13
mm
D4
Diameter
26
26
mm
D5
Gewinde
R1/4"
R1/4"
D8
Diameter
6.5
6.5
mm
L1
Length l1
128
128
mm
L2
Length l2
55
55
mm
L3
Length l3
16
16
mm
L4
Length l4
8
8
mm
L5
Length l5
25
25
mm
L6
Length l6
61
61
mm
L8
Length l8
48
48
mm
L9
Length l9
25
25
mm
L10
Length l10
7
7
mm
L11
Length l11
8
8
mm
L12
Length l11
12
12
mm
A
Height a
46
46
mm
A1
Length a1 JS 14
33.2
33.2
mm
B
Width b
46
46
mm
B1
Length b1 JS1 4
33
33
mm
SW
Accross-flats dimension
11
11
mm
S
Dampfungsweg
17
17
mm
VMAX
V max
0.8
0.8
m/s
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D