IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MK12009
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/mk120.prj},{NB=MK12009},{REF=MK12009},{REFOLD=MK 120},{D1=12},{D4=9},{D2=6},{D3=17},{L=41},{L1=17},{P=15},{T=200},{D8=10},{D5=16.0},{D6=14},{D7=15.0},{D9=17.7},{L2=4.5},{L3=4},{L4=24},{L5=11.5},{L6=3.5},{L7=0.9},{L8=35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
MK 120 Quick Release coupling with hose nipple - DME
Bill of material
MK12009
REF
Catalog number
MK12009
MK12009
D1
Diameter
12
mm
D4
Hole diameter
9
9
mm
D2
Hole diameter
6
6
mm
D3
Diameter
17
17
mm
L
Length
41
41
mm
L1
Length
17
17
mm
P
bar
15
15
T
°C
200
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D