IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
WWK-WWM-WWF 035
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/ww_asmtab.prj},{NB=WWK-WWM-WWF 035},{REF=WWK-WWM-WWF 035},{D=35},{L1=25},{L2=18},{A=3.5},{B=2.5},{C=10.0},{E=10.0},{F=14.0},{H1=3.0},{H2=12},{H3=14.8},{D1=11.0},{D2=15.2},{D3=23.8},{D4=11.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
WWK-WWM-WWF Plastic cooling cores - DME
Bill of material
WWK-WWM-WWF 035
REF
Catalog number
WWK-WWM-WWF 035
WWK-WWM-WWF 035
D
Diameter
35
35
mm
L1
Length
25
mm
L2
Length
18
mm
A
Length
3.5
3.5
mm
B
Length
2.5
2.5
mm
C
Length
10.0
10.0
mm
E
Length
10.0
10.0
mm
F
Length
14.0
14.0
mm
H1
Height
3.0
3.0
mm
H2
Height
12
12
mm
H3
Height
14.8
14.8
mm
D1
Diameter
11.0
11.0
mm
D2
Diameter
15.2
15.2
mm
D3
Diameter
23.8
23.8
mm
D4
Diameter
11.5
11.5
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D