IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
DCR-80-5.06-0
Dodge
Gearing
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/gearing/maxum_xtr_asmtab.prj},{NB=DCR-80-5.06-0},{GS=80},{GST=80},{SR=D},{GC=Concentric Reducer},{CON=},{RA=5.06},{BSO=},{HECP=},{CFO=},{ECFPOS=},{MFO=},{CT=},{TE=0.00},{U=3.500 / 3.499},{UKW=0.875 x 0.875 x 6.25},{A=23.66},{B1=19.84},{C1=15.95},{D=12.78},{E=10.20},{F=13.20},{G=1.89},{HH=1.380},{H=1.250},{J=5.83},{K=1.38},{Q=10.00},{X1=9.73},{X2=11.83},{OFPX=12.91},{OFPY=0.50},{DSH=1.11},{DSX=11.60},{DSY=5.50},{PPATH=parts/maxum_xtr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Maxum XTR - Concentric Reducer
Bill of material
DCR-80-5.06-0
PN
Part Number
DCR-80-5.06
DCR-80-5.06
GS
Gearcase Size
80
80
SR
Stages of Reduction
Double
Triple
Double
Triple
GC
Gearcase Construction
Concentric Reducer
CON
Configuration
Separate
Scoop Kit
Top Motor Mount
Separate
Scoop Kit
Top Motor Mount
RA
Ratio
5.06
6.20
7.59
9.30
11.39
13.95
17.09
20.93
25.63
31.39
5.06
6.20
7.59
9.30
11.39
13.95
17.09
20.93
25.63
31.39
인치
BSO
Backstop Options
without Backstop
with Backstop
without Backstop
with Backstop
HECP
Heat Exchanger Cooling Package
without Heat Exchanger Cooling Package
with Heat Exchanger Cooling Package (Consult Factory)
without Heat Exchanger Cooling Package
with Heat Exchanger Cooling Package (Consult Factory)
CFO
Cooling Fan Options
without Cooling Fan
with Shaft Cooling Fan
with Electric Cooling Fan, 230/460V, 3 Phase, 60Hz
with Electric Cooling Fan, 575V, 3 Phase, 60Hz
without Cooling Fan
with Shaft Cooling Fan
with Electric Cooling Fan, 230/460V, 3 Phase, 60Hz
with Electric Cooling Fan, 575V, 3 Phase, 60Hz
ECFPOS
Electric Cooling Fan Position
Not Available
Not Available
MFO
Motor Frame Options
Not Available
Not Available
CT
Coupling Type
Not Available
Not Available
TE
E Min.-Max. - Top Motor Mount Dimension
인치
UA
UA - High Speed Input Shaft Diameter
2.2500 / 2.2495
2.2500 / 2.2495
인치
UAKW
UA - High Speed Input Shaft Key
0.500 x 0.500 x 4.00
0.500 x 0.500 x 4.00
인치
U
U - Low Speed Output Shaft Diameter
3.500 / 3.499
3.500 / 3.499
인치
UKW
U - Low Speed Output Shaft Key
0.875 x 0.875 x 6.25
0.875 x 0.875 x 6.25
인치
A
23.66
23.66
인치
B
6.96
6.96
인치
B1
19.84
19.84
인치
C
31.68
31.68
인치
C1
15.95
15.95
인치
D
12.78
12.78
인치
E
10.20
10.20
인치
F
13.20
13.20
인치
G
1.89
1.89
인치
HH
HH - (4) Diameter Holes for H Diameter Bolts
1.380
1.380
인치
H
H - Diameter Bolts
1.250
1.250
인치
J
5.83
5.83
인치
K
1.38
1.38
인치
NA
NA - Usable High Speed Input Shaft Length
4.62
4.62
인치
N
N - Usable Low Speed Output Shaft Length
7.00
7.00
인치
Q
10.00
10.00
인치
X1
9.73
9.73
인치
X2
11.83
11.83
인치
OFPX
X - Oil Fill Plug
12.91
12.91
인치
OFPY
Y - Oil Fill Plug
0.50
0.50
인치
EFDIA
Electric Fan Dia.
0
인치
FL
L - Cooling Fan Dimension
0.00
인치
FE
E - Cooling Fan Dimension
0.00
인치
FW
W - Cooling Fan Dimension
0.00
인치
FO
FO - Cooling Fan Dimension
0.0
인치
DS
DS - Cooling Fan Dimension
0.0
인치
DSH
DSH - Dipstick Dimensions
1.11
1.11
인치
DSX
DSX - Dipstick Dimensions
11.60
11.60
인치
DSY
DSY - Dipstick Dimensions
5.50
5.50
인치
DSC
DSC - Clearance for Optional Dipstick Removal
15.40
15.40
인치
SA
SA - Scoop Kit Dimension
0.00
인치
SB
SB - Scoop Kit Dimension
0.00
인치
SC
SC - Scoop Kit Dimension
0.00
인치
SD
SD - Scoop Kit Dimension
0.00
인치
GAP
GAP - Scoop Kit Dimension
0.00
인치
TA
A - Top Motor Mount Dimension
0.0
인치
TB
B - Top Motor Mount Dimension
0.0
인치
TD
D - Top Motor Mount Dimension
0.00
인치
TF
F - Top Motor Mount Dimension
0.00
인치
TG
G - Top Motor Mount Dimension
0.00
인치
TH
H - Top Motor Mount Dimension
0.0
인치
TJT
J(STUD) Thread - Top Motor Mount Dimension
Not Available
인치
TJL
J(STUD) Length - Top Motor Mount Dimension
0.00
인치
WT
Separate Reducer Weight
960
960
lbs.
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D