IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
136593
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/an_gt_m.prj},{NB=136593},{SERIES=208},{SS=40},{PN=136593},{DESCRIPTION=AN-GT-08-40M-D},{A=46.7},{C=22.1},{D=80.0},{J=5.6},{L=66.5},{N=10 - 32 x 1/4},{NDM1=4.8260},{KDM1=3.9624},{W=15.5},{X=31.2},{Y=31.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Normal Duty Adapter and Nut Metric Bore D - GT and GTM Adapter & Lock Nut Assemblies
Bill of material
136593
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
40
40
mm
PN
Part No.
136593
136593
DESCRIPTION
Description
AN-GT-08-40M-D
AN-GT-08-40M-D
A
46.7
46.7
mm
C
22.1
22.1
mm
D
80.0
80.0
mm
J
5.6
5.6
mm
L
66.5
66.5
mm
N
Screw
10 - 32 x 1/4
NDM1
4.8260
mm
KDM1
3.9624
mm
W
15.5
15.5
mm
X
31.2
31.2
mm
Y
31.2
31.2
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D