IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
129672
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/f4b_gt_asmtab.prj},{NB=129672},{SERIES=208},{BOD=80.0},{SS=40},{PN=129672},{DESCRIPTION=F4B-GT-40M},{LUBE=},{WEIGHT=2.6},{A=46.8},{B=130.2},{C=50.0},{D=101.6},{F=M12},{F1=12.500},{H=14.3},{J=14.7},{L=63.5},{N=60.3},{Z=48.8},{INFO=Infotext},{PPATH=f4b_gt_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Four-Bolt Flange Metric Bore - GT Normal Duty 4 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129672
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
40
40
mm
PN
Part No.
129672
129672
DESCRIPTION
Desctiption
F4B-GT-40M
F4B-GT-40M
A
46.8
46.8
mm
B
130.2
130.2
mm
C
50.0
50.0
mm
D
101.6
101.6
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
H
14.3
14.3
mm
J
14.7
14.7
mm
L
63.5
63.5
mm
N
60.3
60.3
mm
Z
48.8
48.8
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D