IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
136279
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/f4b_gtm_asmtab.prj},{NB=136279},{SERIES=210},{BOD=90.0},{SS=45},{PN=136279},{DESCRIPTION=F4B-GTM-45M},{LUBE=},{WEIGHT=3.4},{A=47.2},{B=142.9},{C=52.0},{D=111.0},{F=M16},{F1=16.500},{H=15.9},{J=13.5},{L=74.6},{N=73.0},{Z=50.8},{INFO=Infotext},{PPATH=f4b_gtm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Medium Duty Four-Bolt Flange Metric Bore - GTM Medium Duty 4 Bolt Flange Bearings
Bill of material
136279
SERIES
Series
210
210
SS
Shaft Size
45
45
mm
PN
Part No.
136279
136279
DESCRIPTION
Description
F4B-GTM-45M
F4B-GTM-45M
A
47.2
47.2
mm
B
142.9
142.9
mm
C
52.0
52.0
mm
D
111.0
111.0
mm
F
Bolt Diameter
M16
M16
H
15.9
15.9
mm
J
13.5
13.5
mm
L
74.6
74.6
mm
N
73.0
73.0
mm
Z
50.8
50.8
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D