IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
129282
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/tb_gt_asmtab_i.prj},{NB=129282},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250},{PN=129282},{DESCRIPTION=TB-GT-104},{LUBE=},{BOD=2.8346},{WEIGHT=4.7},{A=1-5/8},{A1=1.625},{B=4-1/4},{B1=4.250},{C=1-7/8},{C1=1.875},{D=3-1/4},{D1=3.250},{J=3-3/4},{J1=3.750},{L1=2.297},{L=2-19/64},{M=1-7/8},{M1=1.875},{N=3/4},{N1=0.750},{R=1/2-13},{S=1-1/16},{S1=1.063},{Z=1-3/64},{Z1=1.047},{DOD=0.5000},{DMINN=0.4170},{INFO=Infotext},{PPATH=tb_gt_templ_i.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Tapped Base Inch Bore - GT Normal Duty Tapped Base Pillow Blocks
Bill of material
129282
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part No.
129282
129282
DESCRIPTION
Description
TB-GT-104
TB-GT-104
A
1-5/8
1-5/8
인치
B
4-1/4
4-1/4
인치
C
1-7/8
1-7/8
인치
D
3-1/4
3-1/4
인치
J
3-3/4
3-3/4
인치
L
2-19/64
2-19/64
인치
M
1-7/8
1-7/8
인치
N
(Min Tap Depth)
3/4
3/4
인치
R
(Bolt Holes UNC-Thread)
1/2-13
1/2-13
인치
S
1-1/16
1-1/16
인치
Z
1-3/64
1-3/64
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D