IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
136251
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/wstu_gt_asmtab_m.prj},{NB=136251},{SERIES=208},{SS=40},{PN=136251},{DESCRIPTION=WSTU-GT-40M},{LUBE=},{WEIGHT=2.8},{BOD=80.0},{HOUSING=WSTU},{BT=GT},{SN=08},{SSM=M},{A=46.8},{B=144.5},{C=17.5},{D=82.6},{E=88.9},{F=25.4},{G=15.9},{H=19.1},{J=82.6},{K=49.2},{L=63.5},{M=101.6},{N=114.3},{R=16.7},{S=30.2},{T=49.2},{Z=29.0},{INFO=Infotext},{J1=106.4},{M1=54.0},{LUBE1= '', 'With Lube', '-NL', 'No Lube (sealed for life)'},{PPATH=wstu_gt_temp_m.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Wide Slot Take Up Metric Bore - GT Wide Slot Take-Up Bearings -(Normal Duty)
Bill of material
136251
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
40
40
mm
PN
Part No.
136251
136251
DESCRIPTION
Description
WSTU-GT-40M
WSTU-GT-40M
A
46.8
46.8
mm
B
144.5
144.5
mm
C
17.5
17.5
mm
D
82.6
82.6
mm
E
88.9
88.9
mm
F
Screw Diameter
25.4
25.4
mm
G
15.9
15.9
mm
H
19.1
19.1
mm
J
82.6
82.6
mm
K
49.2
49.2
mm
L
63.5
63.5
mm
M
101.6
101.6
mm
N
114.3
114.3
mm
R
16.7
16.7
mm
S
30.2
30.2
mm
T
49.2
49.2
mm
Z
29.0
29.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D