IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
136177
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/wstu_gtm_asmtab_i.prj},{NB=136177},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{PN=136177},{DESCRIPTION=WSTU-GTM-115},{LUBE=},{WEIGHT=11.2},{BOD=100.0},{VERS=1.000},{HOUSING=WSTU},{BT=GTM},{SS1=1.938},{SN=11},{SSM=M},{A=1-59/64},{B=6-11/16},{C=1.047/1.077},{D=3-3/4},{E=4-3/16},{F=1-1/4},{G=3/4},{H=1},{J=4},{K=2-1/2},{L=3-1/4},{M=5.110/5.140},{N=5-7/8},{R=45/64},{S=1-7/32},{T=2-1/2},{Z=1-3/16},{A1=1.922},{B1=6.688},{C1=0.688},{D1=3.750},{E1=4.188},{F1=1.250},{G1=0.750},{H1=1.000},{J1=4.000},{K1=2.500},{L1=3.250},{M1=5.125},{N1=5.875},{R1=0.703},{S1=1.219},{T1=2.500},{Z1=1.188},{INFO=Infotext},{J11=4.900},{M11=2.500},{LUBE1= '', 'With Lube', '-NL', 'No Lube (sealed for life)'},{BOD1=3.937},{PPATH=wstu_gtm_temp_i.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Medium Duty Wide Slot Take Up Inch Bore - GT Wide Slot Take-Up Bearings -(Medium Duty)
Bill of material
136177
SERIES
Series
211
211
SS
Shaft Size
1-15/16
1-15/16
인치
PN
Part No.
136177
136177
DESCRIPTION
Description
WSTU-GTM-115
WSTU-GTM-115
A
1-59/64
1-59/64
인치
B
6-11/16
6-11/16
인치
C
1.047/1.077
1.047/1.077
인치
D
3-3/4
3-3/4
인치
E
4-3/16
4-3/16
인치
F
Screw Diameter
1-1/4
1-1/4
인치
G
3/4
3/4
인치
H
1
1
인치
J
4
4
인치
K
2-1/2
2-1/2
인치
L
3-1/4
3-1/4
인치
M
5.110/5.140
5.110/5.140
인치
N
5-7/8
5-7/8
인치
R
45/64
45/64
인치
S
1-7/32
1-7/32
인치
T
2-1/2
2-1/2
인치
Z
1-3/16
1-3/16
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D