IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
128655
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/dl_bearing_ins_i.prj},{NB=128655},{SERIES=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{SS2=1.500000},{PN=128655},{DESCRIPTION=INS-DL-108},{WEIGHT=2.2},{A=2.01},{A1=2.010000},{C=0.87},{D=3.1496},{J=0.22},{L=2.74},{L1=2.740000},{N=1/4-28},{W=0.75},{W1=0.750000},{Y=1.26},{Y1=1.260000},{Z=2.05},{CAPS=4005},{CAPD=7332}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Insert Inch Bore - D-LOK
Bill of material
128655
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
1-1/2
1-1/2
인치
PN
Part Number
128655
128655
DESCRIPTION
Description
INS-DL-108
INS-DL-108
WEIGHT
Weight
2.2
2.2
lbs
A
2.01
2.01
인치
C
0.87
0.87
인치
D
3.1496
3.1496
인치
J
0.22
0.22
인치
L
2.74
2.74
인치
N
N Screw (UNF)
1/4-28
1/4-28
인치
W
0.75
0.75
인치
Y
1.26
1.26
인치
Z
2.05
2.05
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D