IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
056468
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/dl_cyl_asmtab_m.prj},{NB=056468},{SERIES=206},{SS=30},{PN=056468},{DESCRIPTION=CYL-DL-30M},{W=6.5},{A=39.6},{B=23.9},{C=36.1},{D=88.90/88.85},{L=56.4},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{BN=9},{BD=3/8},{PDI=1.8230},{IC=5-11},{SC=10-32},{TC=90},{MH=C.I.},{IR=4118},{OR=52100},{MR=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2},{BOD=62.000000},{PPATH=dl_cyl_unit_body_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Cylindrical Housing D-Lok Metric Bore - DL Normal Duty Cylindrical Units
Bill of material
056468
SERIES
Series
206
SS
Shaft Size
30
mm
PN
Part Number
056468
DESCRIPTION
Description
CYL-DL-30M
W
Weight
6.5
kg
A
39.6
mm
B
23.9
mm
C
36.1
mm
D
88.90/88.85
mm
L
56.4
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D