IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
052093
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/dlez_polymer_ins_i.prj},{NB=052093},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.437500},{PN=052093},{DESCRIPTION=INS-DL-107-CR},{WEIGHT=1.70},{A=1.75},{A1=1.750000},{C=0.75},{C1=0.750000},{D=2.8346},{D1=2.834600},{J=0.20},{J1=0.200},{L=2.69},{L1=2.690000},{N=1/4-28},{NDM=0.249},{KDM=0.196},{W=0.67},{W1=0.670000},{Y=1.08},{Y1=1.080000},{Z=1.84},{Z1=1.840000},{HEL=10},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Normal Duty Insert Inch Bore - Polymer Bearings
Bill of material
052093
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part Number
052093
052093
DESCRIPTION
Description
INS-DL-107-CR
INS-DL-107-CR
WEIGHT
Weight
1.70
1.70
lbs
A
1.75
1.75
인치
C
0.75
0.75
인치
D
2.8346
2.8346
인치
J
0.20
0.20
인치
L
2.69
2.69
인치
N
1/4-28
1/4-28
인치
W
0.67
0.67
인치
Y
1.08
1.08
인치
Z
1.84
1.84
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D