IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
062438
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/f2b_dl_hm_asmtab.prj},{NB=062438},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=062438},{DESCRIPTION=F2B-DL-30M-NL},{LF=NO-LUBE},{W=1.1},{BOD=62.0000},{BW=0.7067},{A=39.6},{A1=39.600000},{B=141.2},{B1=141.200000},{C=40.6},{C1=40.600000},{D=116.6},{D1=116.600000},{F=M10},{F1=10.000000},{H=12.7},{H1=12.700000},{J=13.5},{J1=13.500000},{L=56.4},{L1=56.400000},{M=79.5},{M1=79.500000},{N=39.6},{N1=39.600000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f2b_dl_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Two-Bolt Flange Metric Bore - DL Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Bill of material
062438
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
062438
062438
DESCRIPTION
Description
F2B-DL-30M-NL
F2B-DL-30M-NL
LF
Lubrication Feature
NO-LUBE
W
Weight
1.1
1.1
kg
A
39.6
39.6
mm
B
141.2
141.2
mm
C
40.6
40.6
mm
D
116.6
116.6
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
mm
H
12.7
12.7
mm
J
13.5
13.5
mm
L
56.4
56.4
mm
M
79.5
79.5
mm
N
39.6
39.6
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D