IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
126656
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/fc_dl_hm_asmtab.prj},{NB=126656},{SERIES=209},{SS=45},{PN=126656},{DESCRIPTION=FC-DL-45M},{BOD=85.000},{W=2.5},{A=51.1},{B=155.7},{C=51.1},{D=130.3},{E=11.2},{F=M12},{F1=12.000},{G=39.9},{H=25.4},{K=107.95/107.90},{L=75.9},{PPATH=dl_flange_pil_body_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Flange Cartridge Metric Bore - DL Normal Duty Piloted Flange Bearings
Bill of material
126656
SERIES
Series
209
209
SS
Shaft Size
45
45
mm
PN
Part No.
126656
126656
DESCRIPTION
Description
FC-DL-45M
FC-DL-45M
W
Weight
2.5
2.5
kg
A
51.1
51.1
mm
B
155.7
155.7
mm
C
51.1
51.1
mm
D
130.3
130.3
mm
E
11.2
11.2
mm
F
M12
M12
mm
G
39.9
39.9
mm
H
25.4
25.4
mm
K
107.95/107.90
107.95/107.90
mm
L
75.9
75.9
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D