IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
126486
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/ins_dlh_e.prj},{NB=126486},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{BORE1=1.437500},{PN=126486},{PNHELP=126486},{DESCRIPTION=INS-DLH-107-E},{WEIGHT=2.6},{A=1.75},{B=3.272},{C=0.75},{D=2.835},{E=1.00},{J=0.20},{L=2.69},{N=1/4-28},{N1=0.250000},{W=0.67},{Y=1.08},{Z=1.84},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{DE=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok High Backing Height Insert Expansion - DLH & DLH-E Non-Expansion & Expansion Normal Duty Bearings Inserts
Bill of material
126486
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part Number
126486
126486
PNHELP
Part Number
126486
126486
DESCRIPTION
Description
INS-DLH-107-E
INS-DLH-107-E
WEIGHT
Weight
2.6
2.6
lbs
A
1.75
1.75
인치
B
3.272
3.272
인치
C
0.75
0.75
인치
D
2.835
2.835
인치
E
1.00
1.00
인치
J
0.20
0.20
인치
L
2.69
2.69
인치
N
1/4-28
1/4-28
인치
W
0.67
0.67
인치
Y
1.08
1.08
인치
Z
1.84
1.84
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D