IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
073072
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/lft_dl_hm_asmtab.prj},{NB=073072},{SERIES=204},{SS=20},{PN=073072},{DESCRIPTION=LFT-DL-20M},{W=0.36},{BOD=47.000000},{A=32.5},{A1=32.500000},{B=90.4},{B1=90.400000},{C=32.3},{C1=32.300000},{D=71.4},{D1=71.400000},{G=8.6},{G1=8.600000},{H=10.7},{H1=10.700000},{J=10.7},{J1=10.700000},{L=43.4},{L1=43.400000},{M=60.5},{M1=60.500000},{N=34.0},{N1=34.000000},{CAPS=1390},{CAPD=2899},{PPATH=lft_dl_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok LFT Two-Bolt Flange Metric Bore - DL LFT Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Bill of material
073072
SERIES
Series
204
SS
Shaft Size
20
mm
PN
Part No.
073072
DESCRIPTION
Description
LFT-DL-20M
W
Weight
0.36
kg
A
32.5
mm
B
90.4
mm
C
32.3
mm
D
71.4
mm
G
8.6
mm
H
10.7
mm
J
10.7
mm
L
43.4
mm
M
60.5
mm
N
34.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D