IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
062738
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/nstu_dl_hm_asmtab.prj},{NB=062738},{SERIES=204},{SS=20},{SS1=20.00000},{PN=062738},{DESCRIPTION=NSTU-DL-20M},{W=0.8},{FS=NS210},{BOD=47.000000},{A=32.5},{A1=32.500000},{B=88.9},{B1=88.900000},{C=6.35},{C1=6.350000},{D=38.1},{D1=38.100000},{E=55.6},{E1=55.600000},{F=19.1},{F1=19.100000},{G=11.2},{G1=11.200000},{H=22.4},{H1=22.400000},{J=35.1},{J1=35.100000},{L=43.4},{L1=43.400000},{M=66.93/66.17},{M1=66.930000},{N=79.5},{N1=79.500000},{P=8.1},{P1=8.100000},{R=12.70},{S=19.8},{S1=19.800000},{CAPS=1390},{CAPD=2899},{PPATH=nstu_dl_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Narrow Slot Take Up Metric Bore - DL Normal Duty Narrow Slot Take-Up Bearings
Bill of material
062738
SERIES
Series
204
204
SS
Shaft Size
20
20
mm
PN
Part Number
062738
062738
mm
DESCRIPTION
Description
NSTU-DL-20M
NSTU-DL-20M
W
Weight
0.8
0.8
kg
FS
Take-Up Frame Size
NS210
NS210
A
32.5
32.5
mm
B
88.9
88.9
mm
C
6.35
6.35
mm
D
38.1
38.1
mm
E
55.6
55.6
mm
F
Bolt Diameter
19.1
19.1
mm
G
11.2
11.2
mm
H
22.4
22.4
mm
J
35.1
35.1
mm
L
43.4
43.4
mm
M
66.93/66.17
66.93/66.17
mm
N
79.5
79.5
mm
P
8.1
8.1
mm
R
12.70
12.70
mm
S
19.8
19.8
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D