IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
128764
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dl_flange_asmtab_i.prj},{NB=128764},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{PN=128764},{DESCRIPTION=F2B-DL-104},{W=3.5},{A=1.75},{A1=1.750000},{B=6.13},{B1=6.130000},{C=1.79},{C1=1.790000},{D=5.12},{D1=5.120000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.57},{J1=0.570000},{L=2.69},{L1=2.690000},{M=3.75},{M1=3.750000},{N=1.84},{N1=1.840000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{BN=9},{BD=7/16},{PDI=2.1360},{IC=6-13},{SC=1/4-28},{TC=180},{MH=C.I.},{IR=4118},{OR=52100},{MR=NYLON 6/6},{MB=52100},{SM=±2},{BOD=2.834600},{PPATH=p2b_dl_flange_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Two-Bolt Flange Inch Bore - DL Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Bill of material
128764
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part Number
128764
128764
DESCRIPTION
Description
F2B-DL-104
F2B-DL-104
W
Weight
3.5
3.5
lbs
A
1.75
1.75
인치
B
6.13
6.13
인치
C
1.79
1.79
인치
D
5.12
5.12
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
0.56
0.56
인치
J
0.57
0.57
인치
L
2.69
2.69
인치
M
3.75
3.75
인치
N
1.84
1.84
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D