IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
126614
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dl_flange_asmtab_m.prj},{NB=126614},{SERIES=207},{SS=35},{PN=126614},{DESCRIPTION=F2B-DL-35M},{W=1.6},{A=44.4},{B=155.7},{C=45.5},{D=130.0},{F=M12},{H=14.2},{J=14.5},{L=68.3},{M=95.3},{N=46.7},{BOD=72.000000},{PPATH=p2b_dl_flange_body_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Two-Bolt Flange Metric Bore - DL Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Bill of material
126614
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
35
35
mm
PN
Part Number
126614
126614
DESCRIPTION
Description
F2B-DL-35M
F2B-DL-35M
W
Weight
1.6
1.6
kg
A
44.4
44.4
mm
B
155.7
155.7
mm
C
45.5
45.5
mm
D
130.0
130.0
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
mm
H
14.2
14.2
mm
J
14.5
14.5
mm
L
68.3
68.3
mm
M
95.3
95.3
mm
N
46.7
46.7
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D