IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
068777
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dlah_hm_asmtab.prj},{NB=068777},{SERIES=207},{SS=35},{SS1=35.00000},{PN=068777},{DESCRIPTION=P2B-DLAH-35M},{WEIGHT=2.2},{BOD=72.000000},{A=44.5},{A1=44.500000},{B=165.1},{B1=165.100000},{C=44.5},{C1=44.500000},{DMIN=118.9},{DMIN1=118.900000},{DMAX=138.2},{DMAX1=138.200000},{F=M12},{F1=12.000000},{G=23.9},{G1=23.900000},{H=18.0},{H1=18.000000},{J=95.3},{J1=95.300000},{L=68.3},{L1=68.300000},{M=47.8},{M1=47.800000},{R=17.0},{R1=17.000000},{S=27.4},{S1=27.400000},{U=73.9},{U1=73.900000},{V=147.8},{V1=147.800000},{W=14.2},{W1=14.200000},{X=3.0},{X1=3.000000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_dlah_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - DLAH Normal Duty Air Handling Pillow Blocks
Bill of material
068777
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
35
35
mm
PN
Part Number
068777
068777
DESCRIPTION
Description
P2B-DLAH-35M
P2B-DLAH-35M
WEIGHT
Weight
2.2
2.2
kg
A
44.5
44.5
mm
B
165.1
165.1
mm
C
44.5
44.5
mm
DMIN
118.9
118.9
mm
DMAX
138.2
138.2
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
mm
G
23.9
23.9
mm
H
18.0
18.0
mm
J
95.3
95.3
mm
L
68.3
68.3
mm
M
47.8
47.8
mm
R
17.0
17.0
mm
S
27.4
27.4
mm
U
73.9
73.9
mm
V
147.8
147.8
mm
W
14.2
14.2
mm
X
3.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D