IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
062143
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dlb_hm_asmtab.prj},{NB=062143},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.00000},{PN=062143},{DESCRIPTION=P2B-DLB-25M},{WEIGHT=1.1},{BOD=52.000000},{A=36.6},{A1=36.600000},{B=139.7},{B1=139.700000},{C=35.6},{C1=35.600000},{DMIN=93.7},{DMIN1=93.700000},{DMAX=114.3},{DMAX1=114.300000},{F=M10},{F1=10.000000},{G=21.6},{G1=21.600000},{H=11.4},{H1=11.400000},{J=67.1},{J1=67.100000},{L=50.5},{L1=50.500000},{M=33.3},{M1=33.300000},{R=14.2},{R1=14.200000},{S=22.4},{S1=22.400000},{U=63.5},{U1=63.500000},{V=127.0},{V1=127.000000},{W=12.7},{W1=12.700000},{X=3.0},{X1=3.000000},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=p2b_dlb_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - DLB Normal Duty Pillow Blocks
Bill of material
062143
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part Number
062143
062143
DESCRIPTION
Description
P2B-DLB-25M
P2B-DLB-25M
WEIGHT
Weight
1.1
1.1
kg
A
36.6
36.6
mm
B
139.7
139.7
mm
C
35.6
35.6
mm
DMIN
93.7
93.7
mm
DMAX
114.3
114.3
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
mm
G
21.6
21.6
mm
H
11.4
11.4
mm
J
67.1
67.1
mm
L
50.5
50.5
mm
M
33.3
33.3
mm
R
14.2
14.2
mm
S
22.4
22.4
mm
U
63.5
63.5
mm
V
127.0
127.0
mm
W
12.7
12.7
mm
X
3.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D